??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFHQ - Tubes rectangulaires en aluminium
Nomenclature
HFHQ1515-1.5-50
Référence pièce
HFHQ1515-1.5-50
Type sélectionnable
HFHQ
Matériau
EN AW-6063/AlMg0,7Si
Traitement de surface
Anodisé clair
A
mm
B
mm
T
1.500 mm
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Trou traversant
N Diam. du boulon
Nombre de trous sur le plan X
Première distance XA à partir de l'extrémité gauche
mm
Deuxième distance XB à partir de l'extrémité gauche
mm
Troisième distance XC à partir de l'extrémité gauche
mm
Quatrième distance XD à partir de l'extrémité gauche
mm
Cinquième distance XE à partir de l'extrémité gauche
mm
Nombre de trous sur le plan Y
Première distance YA à partir de l'extrémité gauche
mm
Deuxième distance YB à partir de l'extrémité gauche
mm
Troisième distance YC à partir de l'extrémité gauche
mm
Quatrième distance YD à partir de l'extrémité gauche
mm
Cinquième distance YE à partir de l'extrémité gauche
mm
Nombre de trous sur le plan Z
Première distance ZA à partir de l'extrémité gauche
mm
Deuxième distance ZB à partir de l'extrémité gauche
mm
Troisième distance ZC à partir de l'extrémité gauche
mm
Quatrième distance ZD à partir de l'extrémité gauche
mm
Cinquième distance ZE à partir de l'extrémité gauche
mm
Nombre de trous sur le plan Q
Première distance QA à partir de l'extrémité gauche
mm
Deuxième distance QB à partir de l'extrémité gauche
mm
Troisième distance QC à partir de l'extrémité gauche
mm
Quatrième distance QD à partir de l'extrémité gauche
mm
Cinquième distance QE à partir de l'extrémité gauche
mm
Masse
0.220 kg/m
Section
81 mm2
Moment d'inertie géométrique lx X10^4
0.422 mm4
Moment d'inertie géométrique ly X10^4
0.422 mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés