??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFH12_13 - 平面无尘蝶形铰链/拔插型/锥孔型
明细表
HFH12-71
代码
类型
拔插型
类型
对称型
类型
锥孔型
拔插方向
材质
A6N01
表面处理
本色阳极氧化
规格
A
48 mm
B
71 mm
A1
31 mm
B1
20 mm
B2
35 mm
D
10.5 mm
d
5.5 mm
T
4.0 mm
t
2.3 mm
参考重量
0.035 kg/pcs
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型