??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFFS6, HFFSY6, HFFH6, HFFHY6, HFVS6, HFVSY6, HFVH6, HFVHY6 - Extrusions for Safety Mesh Fences - For 3mm,5mm Panel
Stückliste
HFFHY6-3030-50
Teilenummer
Ausführung und Profilauswahl
Type
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Gewindebohren am Ende des Profils
M
8
Depth on the Left Side
0 mm
Depth on the Right Side
0 mm
Counterbore Hole in Specified Position
Anzahl der Bohrungen
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB 0.5mm-Schritte
mm
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE 0.5mm-Schritte
mm
XF 0.5mm-Schritte
mm
XG 0.5mm-Schritte
mm
XH 0.5mm-Schritte
mm
XI 0.5mm-Schritte
mm
XJ 0.5mm-Schritte
mm
d
9 mm
d1
14 mm
h
9.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen