??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFE91 - Iron dish hinge, spring type, taper type
Bill of material
HFE91-25
Code
HFE91
Types of
Cone type
Value for money
Economic type
Material
SPCC
Surface treatment
Galvanized
specification
25
A
33 mm
B
25 mm
A1
22 mm
B1
14 mm
T
1 mm
H
5.3 mm
d
4.2 mm
D1
3 mm
D
6.2 mm
Right angle deployment
0.04±20% N.m
Reference weight (kg/pcs)
0.01
URL
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей