??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFE68_69 - 弹簧蝶形铰链·平型·偏置锥孔型
明细表
HFE68-120
代码
类型
偏置锥孔型/精密型
材质
表面处理
规格
B
120 mm
B1
30 mm
B2
15 mm
D
mm
d
mm
H
16 mm
T
mm
负载
20 kg
When horizontally expanded
1±20% N.m
参考重量(kg/pcs)
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型