??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFC38 - Flat type dust-free dish hinge, waist hole type, light load type
Bill of material
HFC38-65
Code
HFC38
type
Flat type, waist hole type
Material
A6063
Surface treatment
Natural anodizing
specification
A
60
A1
42
A2
32
B
65
B1
40
T
3.5
H
15.0
d
5.5
D1
14.0
d2
5.0
load(kg)
15.0
reference weight(kg/pcs)
0.05
weblink
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés