HFC38-65
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc38.prj},{NB=HFC38-65},{CODE=HFC38},{TYPE=Flat type, waist hole type},{MAT=A6063},{SUR=Natural anodizing},{SPE=65},{A=60},{A1=42},{A2=32},{B1=40},{T=3.5},{H=15.0},{DD=5.5},{DD1=14.0},{DD2=5.0},{LINK=webxxx},{PPATH=hfc38/assem/hfc38_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFC38 - 平型无尘碟形铰链 腰孔型 轻载型
明细表
HFC38-65
代码
HFC38
类型
平型, 腰孔型
材质
A6063
表面处理
本色阳极氧化
规格
65
100
65
100
A
60
A1
42
A2
32
B
65
B1
40
T
3.5
H
15.0
d
5.5
d1
14.0
d2
5.0
负载(kg)
15.0
参考重量(kg/pcs)
0.05
网站
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型