HF50.8-C
利来链条
塑料侧弯平顶链
50.8系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/50.8_series/hf50.8_c_asmtab.prj},{NB=HF50.8-C},{CM=HF50.8-C},{SERIES=50.8 Series},{PN=HF50.8-C Rubber Top Sideflex Safety Finger Chain},{APPLICATION=Rubber top chain is most suitable for elevating.},{MATERIAL=POM+Rubber Top, operating temperature -30°C~+80°C},{PM=Stainless steel},{WL=POM is 2100N/M(25°C)},{W=50.8},{WEIGHT=0.65},{RBR=110},{MTR=150},{PPATH=hf50.8_c/assembly/hf50.8_c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
HF50.8-C 防滑齿形链 - 50.8 系列
明细表
HF50.8-C
链条型号
HF50.8-C
系列
50.8 系列
产品名称
HF50.8-C 防滑齿形链
应用
表面防滑软胶设计,便于爬坡输送
材质
聚甲醛(POM)+表面橡胶,使用温度-30°C~+80°C
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
工作载荷
POM为2100N/M(25°C)
宽
50.8
mm
重量
0.65
kg/m
反向弯曲半径
110
mm
最小转弯半径
150
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型