??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
HF 500 - Norma ISO, força permitida
Lista de materiales
HF500-125-D
-
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
2 mm
Diámetro
35.7 mm
Diâmetro da haste
20 mm
Presión nominal de carga
bar
Presión mínima
20 bar
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Fuerza inicial nominal
daN
fuerza finale isotérmica
daN
fuerza finale politrópica
daN
Volumen
cm^3
Superficie
3.14 cm^2
Velocidad màxima
1.8 m/s
Peso
kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD