??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera35 Motor - Hera Motor
Bill of material
0250-56625
Part Number
0250-56625
Model Number
HERA35
Assembly Style
Ratio
Style
N/A
Gear Type
N/A
Frame Size
Output Diameter
Дюйм
Size Ref.
Motor Style
Motor Horse Power
HP
Motor RPM
Motor Frame
N/A
Motor Flange
N/A
Motor CAT.
N/A
Motot Eff.
N/A
Description
HERA35AS 8.02 18 0.750
Product Type
Right Angle
Product Line
Hera
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.624 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
CD
2.509 Дюйм
A
4.250 Дюйм
B
1.1786 Дюйм
D
2.062 Дюйм
F
1.56 Дюйм
E
5.750 Дюйм
AA
4.188 Дюйм
BB
2.094 Дюйм
CC
2.750 Дюйм
DD
1.375 Дюйм
EE
5/16 UNC Дюйм
FF
0.63 Дюйм
GG
0.63 Дюйм
G
0.6245/0.6235 Дюйм
H
1.94 Дюйм
H2
N/A Дюйм
I
4.875 Дюйм
I2
N/A Дюйм
J
3/16 X 3/32 Дюйм
K
3/16 SQ X 1-1/4 Дюйм
L
N/A Дюйм
M
N/A Дюйм
N
N/A Дюйм
O
N/A Дюйм
R
N/A Дюйм
S
5.50 Дюйм
T
2.750 Дюйм
U
3/4 Дюйм
X
3/16 X 3/32 Дюйм
Key Furnished
3/16 Sq. Дюйм
AG
N/A Дюйм
AC
N/A Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей