카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0250-56625
Hub City
HERA-MOTOR COMBINATION
HERA 35-MOTOR COMBINATION
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/hera_gearmotors/hera35_motors/hera35_motors_asmtab.prj},{NB=0250-56625_1-},{MN=HERA35},{AS=AS},{RATIO=8.02},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=0.750},{SIZE=18},{MS=},{MHP=},{MRPM=},{PT=Right Angle},{PL=Hera},{OT=Hollow Bore},{CD=2.509},{A=4.250},{B=1.1786},{D=2.062},{E=5.750},{AA=4.188},{BB=2.094},{CC=2.750},{DD=1.375},{EE=5/16 UNC},{FF=0.63},{GG=0.63},{H2=N/A},{I2=N/A},{J=3/16 X 3/32},{S=5.50},{T=2.750},{PPATH=parts/hera35_motors_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera35 Motor - Hera Motor
Bill of material
0250-56625
Part Number
0250-56625
Model Number
HERA35
Assembly Style
AS
ES
PS
AS
ES
PS
Ratio
8.02
11.42
15.60
19.93
29.10
43.53
52.50
58.33
8.02
11.42
15.60
19.93
29.10
43.53
52.50
58.33
Style
N/A
Gear Type
N/A
Frame Size
N/A
N/A
Output Diameter
0.750
0.875
1.000
1.125
1.188
1.250
1.438
0.750
0.875
1.000
1.125
1.188
1.250
1.438
인치
Size Ref.
18
21
24
18
21
24
Motor Style
w/o Motor
w/o Motor
Motor Horse Power
N/A
N/A
HP
Motor RPM
N/A
N/A
Motor Frame
N/A
Motor Flange
N/A
Motor CAT.
N/A
Motot Eff.
N/A
Description
HERA35AS 8.02 18 0.750
Product Type
Right Angle
Product Line
Hera
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.624
인치
Output Type
Hollow Bore
CD
2.509
인치
A
4.250
인치
B
1.1786
인치
D
2.062
인치
F
1.56
인치
E
5.750
인치
AA
4.188
인치
BB
2.094
인치
CC
2.750
인치
DD
1.375
인치
EE
5/16 UNC
인치
FF
0.63
인치
GG
0.63
인치
G
0.6245/0.6235
인치
H
1.94
인치
H2
N/A
인치
I
4.875
인치
I2
N/A
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
3/16 SQ X 1-1/4
인치
L
N/A
인치
M
N/A
인치
N
N/A
인치
O
N/A
인치
R
N/A
인치
S
5.50
인치
T
2.750
인치
U
3/4
인치
X
3/16 X 3/32
인치
Key Furnished
3/16 Sq.
인치
AG
N/A
인치
AC
N/A
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성