??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera35 Motor - Hera Motor
Bill of material
0250-56625
Part Number
0250-56625
Model Number
HERA35
Assembly Style
Ratio
Style
N/A
Gear Type
N/A
Frame Size
Output Diameter
Pouce
Size Ref.
Motor Style
Motor Horse Power
HP
Motor RPM
Motor Frame
N/A
Motor Flange
N/A
Motor CAT.
N/A
Motot Eff.
N/A
Description
HERA35AS 8.02 18 0.750
Product Type
Right Angle
Product Line
Hera
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.624 Pouce
Output Type
Hollow Bore
CD
2.509 Pouce
A
4.250 Pouce
B
1.1786 Pouce
D
2.062 Pouce
F
1.56 Pouce
E
5.750 Pouce
AA
4.188 Pouce
BB
2.094 Pouce
CC
2.750 Pouce
DD
1.375 Pouce
EE
5/16 UNC Pouce
FF
0.63 Pouce
GG
0.63 Pouce
G
0.6245/0.6235 Pouce
H
1.94 Pouce
H2
N/A Pouce
I
4.875 Pouce
I2
N/A Pouce
J
3/16 X 3/32 Pouce
K
3/16 SQ X 1-1/4 Pouce
L
N/A Pouce
M
N/A Pouce
N
N/A Pouce
O
N/A Pouce
R
N/A Pouce
S
5.50 Pouce
T
2.750 Pouce
U
3/4 Pouce
X
3/16 X 3/32 Pouce
Key Furnished
3/16 Sq. Pouce
AG
N/A Pouce
AC
N/A Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés