카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0250-55293
Hub City
HERA-MOTOR COMBINATION
HERA 55-MOTOR COMBINATION
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/hera_gearmotors/hera55_motors/hera55_motors_asmtab.prj},{NB=0250-55293-},{MN=HERA55},{AS=AS},{RATIO=7.94},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=1.188},{SIZE=32},{MS=},{MHP=},{MRPM=},{PT=Right Angle},{PL=Hera},{OT=Hollow Bore},{CD=3.675},{A=6.14},{B=2.200},{D=3.500},{E=9.375},{S=7.50},{T=3.75},{AA=7.500},{BB=3.750},{CC=4.000},{DD=2.000},{EE=7/16 UNC},{FF=0.88},{GG=0.88},{PPATH=parts/hera55_motors_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera 55 Motors - Hera Motor
Bill of material
0250-55293
Part Number
0250-55293
Model Number
HERA55
Assembly Style
AS
ES
PS
AS
ES
PS
Ratio
7.94
10.77
15.05
21.15
30.14
43.97
53.03
58.92
7.94
10.77
15.05
21.15
30.14
43.97
53.03
58.92
Style
N/A
Gear Type
N/A
Frame Size
N/A
N/A
Output Diameter
1.188
1.250
1.438
1.500
1.625
1.688
1.750
1.875
1.938
2.000
2.188
1.188
1.250
1.438
1.500
1.625
1.688
1.750
1.875
1.938
2.000
2.188
인치
Size Ref.
32
38
42
32
38
42
Motor Style
w/o Motor
w/o Motor
Motor Horse Power
N/A
N/A
HP
Motor RPM
N/A
N/A
Motor Frame
N/A
Motor Flange
N/A
Motor CAT.
N/A
Motor Eff.
N/A
Description
HERA55AS 7.94 32 1.188
Product Type
Right Angle
Product Line
Hera
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.874
인치
Output Type
Hollow Bore
CD
3.675
인치
A
6.14
인치
B
2.200
인치
D
3.500
인치
F
2.07
인치
E
9.375
인치
G
0.8745/0.8735
인치
H
2.38
인치
H2
N/A
인치
I
6.75
인치
I2
N/A
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
3/16 SQ X 1-1/2
인치
L
N/A
인치
M
N/A
인치
N
N/A
인치
O
N/A
인치
P
N/A
인치
R
N/A
인치
S
7.50
인치
T
3.75
인치
AA
7.500
인치
BB
3.750
인치
CC
4.000
인치
DD
2.000
인치
EE
7/16 UNC
인치
FF
0.88
인치
GG
0.88
인치
U
1-3/16
인치
X
1/4 X 1/8
인치
Key Furnished
1/4 Sq.
인치
Y
1/4 NC X 3/8 LG
인치
AG
N/A
인치
AC
N/A
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성