??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera 55 Motors - Hera Motor
Bill of material
0250-55293
Part Number
0250-55293
Model Number
HERA55
Assembly Style
Ratio
Style
N/A
Gear Type
N/A
Frame Size
Output Diameter
Pouce
Size Ref.
Motor Style
Motor Horse Power
HP
Motor RPM
Motor Frame
N/A
Motor Flange
N/A
Motor CAT.
N/A
Motor Eff.
N/A
Description
HERA55AS 7.94 32 1.188
Product Type
Right Angle
Product Line
Hera
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.874 Pouce
Output Type
Hollow Bore
CD
3.675 Pouce
A
6.14 Pouce
B
2.200 Pouce
D
3.500 Pouce
F
2.07 Pouce
E
9.375 Pouce
G
0.8745/0.8735 Pouce
H
2.38 Pouce
H2
N/A Pouce
I
6.75 Pouce
I2
N/A Pouce
J
3/16 X 3/32 Pouce
K
3/16 SQ X 1-1/2 Pouce
L
N/A Pouce
M
N/A Pouce
N
N/A Pouce
O
N/A Pouce
P
N/A Pouce
R
N/A Pouce
S
7.50 Pouce
T
3.75 Pouce
AA
7.500 Pouce
BB
3.750 Pouce
CC
4.000 Pouce
DD
2.000 Pouce
EE
7/16 UNC Pouce
FF
0.88 Pouce
GG
0.88 Pouce
U
1-3/16 Pouce
X
1/4 X 1/8 Pouce
Key Furnished
1/4 Sq. Pouce
Y
1/4 NC X 3/8 LG Pouce
AG
N/A Pouce
AC
N/A Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés