??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 dic 2005. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Productos disponibles: 36
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
HEM - Válvula de arranque progresivo
Lista de materiales
183056 HEM-M3-G3/4-10230
Número de artículo
Tipo
Válido hasta
Información
2005-12-31
Conexión neumática
Ancho
mm
Ancho
mm
Ancho
3.500 mm
Ancho
40.000 mm
Ancho
2.000 mm
Ancho
mm
Ancho
mm
Ancho
3.000 mm
Ancho
mm
Diámetro
Diámetro
G 3/8
Diámetro
7.000 mm
Largo
170.000 mm
Largo
77.000 mm
Largo
46.000 mm
Largo
108.500 mm
Largo
41.500 mm
Largo
49.000 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD