??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 44
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Helix VF (VDS zertifiziert)
Lista de peças
4228280
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline. Certificação VdS para uso como bomba para sistemas sprinkler em sistemas extintores de água estacionários.
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline. Certificação VdS para uso como bomba para sistemas sprinkler em sistemas extintores de água estacionários. Base da aprovação VDS: *VdS 2344:2014-07 *VdS 2100-07:2013-05 O número de aprovação VdS é P 418007 A bomba centrífuga de alta pressão com aspiração normal tem no conjunto uma construção especialmente compacta. A ligação do veio da bomba e do veio do motor normalizado IEC é efetuada através do acoplamento de isolamento. Um rolamento de esferas separado para a lanterna assegura a absorção ideal das cargas axiais. Os apoios intermédios no sistema hidráulico e o veio resistente à corrosão através da cavilha em aço inoxidável garantem uma longa vida útil. Olhais de elevação especiais, montados de modo fixo, permitem uma fácil instalação da bomba. Particularidades e vantagens do produto *Certificação VdS para uso como bomba para sistemas sprinkler em sistemas extintores de água estacionários *Sistema hidráulico com rendimento optimizado e soldado a laser 2D/3D *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Sistema hidráulico com otimização do fluxo e da desgaseificação *Corpo da bomba reforçado e otimizado em termos de caudal e de NPSH *Ocupa pouco espaço e é de fácil manutenção graças à sua construção compacta *Proteção de acoplamento especialmente robusta Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Wilo-Helix V ou Wilo-Helix FIRST VF *Manual de instalação e funcionamento *Versão PN 16 com flanges ovais: Contraflange em aço inoxidável, com os respetivos parafusos, porcas e empanques mecânicos para Wilo-Helix VF e contraflange em ferro fundido para Wilo-Helix FIRST VF
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC011334
Modelo
Vertical
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
Material de conexão
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
bar
Ligação elétrica
Terminais
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
400 V
Número de fases
3
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
1/min
Controlo de velocidade do motor
Sem
Tipo de controlo de velocidade
outros
Motor with extended shaft
não
Communication
Sem
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
°C
Temperatura ambiente
°C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Classe de compressão do flange
bar
Connection standard inlet side
Conexão 2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
Classe de compressão do flange
bar
Connection standard outlet side
Forma da flange
Self-priming
não
Grau de proteção (IP)
IP55
Comprimento incorporado
mm
Altura da bomba
mm
Peso
kg
Antideflagrante
Padrão
Classe da eficiência energética do motor
IE3
With protection against dry running
não
Aprovação
VdS
Empanque mecânico
With oval counterflanges
Angle electrical cabinet
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Width oval flange
mm
Width oval flange
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diâmetro interno nominal
mm
Diâmetro interno nominal
mm
Espessura do lábio de vedação
mm
Espessura do lábio de vedação
mm
Altura da bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
mm
Círculo de inclinação
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
mm
Length oval flange
mm
Número de orifícios dos parafusos
Número de orifícios dos parafusos
Duração do trabalho
mm
Duração do trabalho
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Ângulo
180 °
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD