??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 44
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Helix VF (VDS zertifiziert)
Lista materiale
4228280
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, ad alta efficienza, in versione verticale con raccordi inline; certificata VdS per l'impiego come pompa Sprinkler in impianti antincendio ad acqua fissi.
testo tenero
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, ad alta efficienza, in versione verticale con raccordi inline; certificata VdS per l'impiego come pompa Sprinkler in impianti antincendio ad acqua fissi. Base per l'omologazione VdS: *VdS 2344:2014-07 *VdS 2100-07:2013-05 N. riconoscimento VdS: P 418007 La pompa centrifuga ad alta prevalenza normalmente aspirante presenta nel complesso una costruzione decisamente compatta. Il collegamento dell’albero della pompa e dell’albero del motore del motore normalizzato IEC avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a sfera con lanterna garantisce un ottimale assorbimento delle forze assiali. Cuscinetti intermedi nel sistema idraulico e albero resistente alla corrosione, grazie alla camicia in acciaio inossidabile, garantiscono lunga vita operativa. Facile installazione della pompa grazie a speciali occhielli di sollevamento altamente resistenti. Particolarità e vantaggi del prodotto *Certificazione VdS per l'impiego come pompa Sprinkler soprassuolo, in impianti antincendio ad acqua fissi *Sistema idraulico con saldatura laser 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Sistema idraulico ottimizzato per portata e degassificazione *Corpo pompa rinforzato, portata e NPSH ottimizzati *Minimo ingombro e manutenzione semplice grazie alla struttura compatta *Protezione del giunto particolarmente robusta Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Helix VF o Wilo-Helix FIRST VF *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Versione PN 16 con flange ovali: Controflangia in acciaio inossidabile, con relative viti, dadi e guarnizioni per Wilo-Helix VF e controflangia in ghisa grigia per Wilo-Helix FIRST VF
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011334
esecuzione
Verticale
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
Senza
tipo di controllo velocità di giri
altro
Motor with extended shaft
no
Communication
Senza
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
temperatura media (funzionamento continuato)
°C
temperatura ambiente
°C
Connection on supply side
Diametro di collegamento fornitura laterale
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
livello di pressione flangia
bar
Connection standard inlet side
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
bar
Connection standard outlet side
forma della flangia
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
mm
altezza della pompa
mm
peso
kg
antideflagrante
Standard
Classe di efficienza energetica motore
IE3
With protection against dry running
no
omologazione
VdS
Tenuta meccanica
With oval counterflanges
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Width oval flange
mm
Width oval flange
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
diametro foro del bullone
mm
diametro foro del bullone
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
diametro nominale
mm
diametro nominale
mm
Spessore margine di tenuta
mm
Spessore margine di tenuta
mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
mm
Length oval flange
mm
numero di fori per viti
numero di fori per viti
lunghezza di lavoro
mm
lunghezza di lavoro
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Angolare
180 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD