??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 44
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Helix VF (VDS zertifiziert)
Nomenclature
4228280
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Pompe multicellulaire à haut rendement en version verticale avec raccords en ligne ; homologuée VdS pour utilisation en tant que pompe sprinkler dans les stations d'extinction à eau stationnaires.
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire à haut rendement en version verticale avec raccords en ligne ; homologuée VdS pour utilisation en tant que pompe sprinkler dans les stations d'extinction à eau stationnaires. Base de l'homologation VdS : *VdS 2344:2014-07 *VdS 2100-07:2013-05 Le numéro d'agrément VdS est P 418007 La pompe multicellulaire non autoamorçante possède dans l'ensemble une construction particulièrement compacte. La liaison entre l'arbre de pompe et l'arbre du moteur normalisé IEC est assurée par un accouplement à coquilles. Un palier à roulement séparé avec lanterne permet d'absorber de manière optimale les poussées axiales. Des paliers intermédiaires dans l'hydraulique et un arbre résistant à la corrosion, grâce à une douille en acier inoxydable, garantissent une longue durée de vie. Des œillets de levage fixes spéciaux simplifient l'installation de la pompe. Particularités et avantages du produit *Homologation VdS en tant que pompe sprinkler en installation au sol, dans les stations d'extinction à eau stationnaires *Hydraulique 2D/3D soudée au laser avec optimisation du rendement *Roues, diffuseurs et corps d'étages résistants à la corrosion *Hydraulique avec optimisation du débit et du dégazage *Corps de pompe renforcé avec optimisation du débit et de la NPSH *Système peu encombrant et facile d'entretien grâce à sa construction compacte *Protecteur d'accouplement particulièrement robuste Étendue de la fourniture *Pompe multicellulaire Wilo-Helix VF ou Wilo-Helix FIRST VF *Notice de montage et de mise en service *Version PN 16 avec brides ovales : Contre-brides en acier inoxydable avec vis, écrous et joints d'étanchéité correspondants pour Wilo-Helix VF et contre-brides en fonte grise pour Wilo-Helix FIRST VF
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC011334
modèle
Vertical
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
matière du raccordement
Acier inoxydable
classe de qualité raccord
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
bar
raccordement électrique
Barrette de raccordement
longueur du câble
0 mm
tension assignée
400 V
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
classe d’isolation selon IEC
F
régime
1/min
moteur à régulation du régime
Sans
type de réglage de vitesse
autres
moteur avec arbre rallongé
non
Communication
Sans
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication RS-232
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
Supporting protocol for BACnet IP
non
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
Supporting protocol for LIN Bus
non
température moyenne (permanente)
°C
température ambiante
°C
raccord côté d’alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
mm
pression nominale de bride
bar
Connection standard inlet side
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
bar
Connection standard outlet side
forme de la plage
amorçage automatique
non
indice de protection (IP)
IP55
longueur d’encastrement
mm
hauteur pompe
mm
poids
kg
antidéflagration
Standard
Classe d’efficacité du moteur
IE3
With protection against dry running
non
homologation
VdS
Garniture mécanique
avec contre-brides ovales
Angle electrical cabinet
0 °
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Width oval flange
mm
Width oval flange
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre du trou de boulon
mm
diamètre du trou de boulon
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre intérieur nominal
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
hauteur pompe
mm
Diameter motor
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
mm
Length oval flange
mm
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
durée de travail
mm
durée de travail
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Angle
180 °
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés