??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Alpha Deuren
Description
Helix - Helix
Bill of material
Helix20002000CO178CI178011
Order Number
LOD Destination
Level of detail
free headspace
mm
Max. width
mm
Введите значение для B
Max. width
mm
cm
inch
ft
Clear Height
mm
Введите значение для H
Clear Height
mm
cm
inch
ft
Height for alu elements
366 mm
Colour outside
Colour inside
Window type
Assembling version
Motor position
Surface
4.0 m2
Panorama 40/60
1.1 m/s
Closing speed
0.5 m/s
Curtain weight
56 g/m2
Sectional door ISO
40.0 mm
Description
Speed sectional door
Main material
Insulated steel panels
Specification text
Информация
Info Text
Datasheet PDF
Info PDF
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
Uniclass 2015
PR_30_59_24_38
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей