??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Alpha Deuren
Description
Helix - Helix
Nomenclature
Helix20002000CO178CI178011
Numéro de confirmation
LOD Destination
Niveau de détail
L'espace nécessaire au dessus de la baie
mm
largeur max.
mm
Entrez la valeur pour B
largeur max.
mm
cm
inch
ft
hauteur d’ouverture
mm
Entrez la valeur pour H
hauteur d’ouverture
mm
cm
inch
ft
Hauteur pour les paneaux alu
366 mm
Couleur extérieure
Couleur intérieur
type de fenetre
Version
position de moteur
surface
4.0 m2
vitesse d'ouverture
1.1 m/s
vitesse Fermeture
0.5 m/s
poids de tablier
56 g/m2
l'epaisseur du panneau
40.0 mm
Description
porte sectionelle rapide
matériau principal
Paneaux en acier isolante
spécification
Information
Info Text
Fiche technique PDF
Info PDF
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
Uniclass 2015
PR_30_59_24_38
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés