BÖLLHOFF 41300797006/10
Böllhoff
HELICOIL® Gewindeeinsätze
HELICOIL® Plus Free Running
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640951674/640951681/640953297.prj},{NB=41300797006/10},{ARTIKELNUMMER=41300797006/10},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/8f/e7/4130_helicoil_plus_free_running__pv.png},{ECLASS=23-11-09-01},{B=13.1},{D1HCMAX=13.16},{D1HCMIN=12.97},{D1MAX=15.7},{D1MIN=15.1},{DHCMIN=14.35},{DD=UNF 1/2\"-20},{NENNLAENGET2=19.1},{NENNLAENGET2XD=1.5},{STEIGUNGP=1.270},{T3MAX=18.5},{W=12.3},{GEWINDEART=UNF},{OBERFLAECHE=grün eingefärbt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2, 1.4301, X5 CrNi1810}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 37
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz - UNF
Bill of material
BÖLLHOFF 41300797006/10
Artikelnummer
41300797006/10
41300797006/10
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-09-01
B
13.1
13.1
D1HC max.
13.16
13.16
D1HC min.
12.97
12.97
d1 max.
15.7
15.7
d1 min.
15.1
15.1
DHC min.
14.35
14.35
Durchmesser (d)
UNF 1/2"-20
UNF 1/2"-20
Nennlänge t2
19.1
19.1
Nennlänge t2 (x d)
1.5
1.5
Steigung (P)
1.270
1.270
t3 max.
18.5
18.5
W
12.3
12.3
Gewindeart
UNF
Oberfläche
grün eingefärbt
Werkstoffausführung
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型