BÖLLHOFF 41300335495/10
Böllhoff
HELICOIL® Gewindeeinsätze
HELICOIL® Plus Free Running
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640951674/640951681/640953311.prj},{NB=41300335495/10},{ARTIKELNUMMER=41300335495/10},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/8f/e7/4130_helicoil_plus_free_running__pv.png},{ECLASS=23-11-09-01},{B=33.50},{D1HCMAX=33.73},{D1HCMIN=33.43},{D1MAX=38.8},{D1MIN=38.30},{DHCMIN=35.60},{DD=M 33x2},{NENNLAENGET2=49.5},{NENNLAENGET2XD=1.50},{STEIGUNGP=2.00},{T3MAX=48.5},{W=21.2},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=grün eingefärbt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2, 1.4301, X5 CrNi1810},{NORM=DIN 8140}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 129
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz - Metrisches Feingewinde
Bill of material
BÖLLHOFF 41300335495/10
Artikelnummer
41300335495/10
41300335495/10
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-09-01
B
33.50
33.50
D1HC max.
33.73
33.73
D1HC min.
33.43
33.43
d1 max.
38.8
38.8
d1 min.
38.30
38.30
DHC min.
35.60
35.60
Durchmesser (d)
M 33x2
M 33x2
Nennlänge t2
49.5
49.5
Nennlänge t2 (x d)
1.50
1.50
Steigung (P)
2.00
2.00
t3 max.
48.5
48.5
W
21.2
21.2
Gewindeart
Metrisches Feingewinde
Normbezeichnung
DIN
Oberfläche
grün eingefärbt
Werkstoffausführung
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Norm
DIN 8140
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성