??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2023 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Helawrap HWPPMC
Bill of material
HellermannTyton 161-66100
Identification
Manufacturer Type Description
Short Description
Kabelbündelschlauch blau + Werkzeug 25 Meter, Betriebstemperatur -60 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +140 °C
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl, rostfrei (SS)
Colour
Blue (BU)
Bundle ∅ max.
mm
Length L
25 m
Minimum order quantity
25 m
Operating Temperature
-60 °C to +100 °C, +140 °C
Deeplink
Deeplink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей