??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2023.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Helawrap HWPPMC
Bill of material
HellermannTyton 161-66100
Identification
Manufacturer Type Description
Short Description
Kabelbündelschlauch blau + Werkzeug 25 Meter, Betriebstemperatur -60 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +140 °C
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl, rostfrei (SS)
Colour
Blue (BU)
Bundle ∅ max.
mm
Length L
25 m
Minimum order quantity
25 m
Operating Temperature
-60 °C to +100 °C, +140 °C
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD