??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.12.2023 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Helawrap HWPPMC
Stückliste
HellermannTyton 161-66100
Identifikation
Herstellertypbezeichnung
Kurzbeschreibung
Kabelbündelschlauch blau + Werkzeug 25 Meter, Betriebstemperatur -60 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +140 °C
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl, rostfrei (SS)
Farbe
Blau (BU)
Bündel ∅ max.
mm
Länge L
25 m
Mindestbestellmenge
25 m
Betriebstemperatur
-60 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +140 °C
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen