??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Helawrap HWPAV0
Bill of material
HellermannTyton 161-63201
Identification
Manufacturer Type Description
Short Description
Spiral Binding + Tool, black, 25 Meter
Material
Polyamide 6 V0 (PA6V0)
Colour
Black (BK)
Bundle ∅ max.
mm
Bundle ∅ min.
- mm
Number of content units per order unit
1.000
Minimum order quantity
25.000
Operating Temperature
-40 °C to +90 °C, +120 °C
Nominal Diameter
mm
Pitch
MMT
Diameter D
mm
Wanddicke WT
MMT
Deeplink
Deeplink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей