??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Helawrap HWPA-V0
Nomenclature
HellermannTyton 161-63201
Identification
Description type fabricant
Description courte
Outil + frette spiralés, noir, 25 mètres
Matériau
Polyamide 6 V0 (PA6V0)
Couleur
Noir (BK)
Ø câble max.
mm
Ø câble min.
- mm
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
25.000
Températures d'utilisation
-40 °C à +90 °C, +120 °C
Ø nominal
mm
Pas
MMT
Diamètre (D)
mm
Paroi WT
MMT
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés