??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Helashrink Serie 400 - Helashrink Serie 400
Stückliste
HellermannTyton 404-08022
Identifikation
Herstellertypbezeichnung
Version
Kurzbeschreibung
Vierfinger-Formteil schwarz
Material
Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe
Schwarz (BK)
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
1.000
Betriebstemperatur
-55 °C bis +100 °C °C
Kleber
W2
S nom
mm
S ± 10% b
mm
R ± 10% b
mm
P ±10% b (P+20%)
mm
HW ± 20% b
mm
JW ± 20% b
mm
H max. b
mm
H min. a
mm
J max. b
mm
J min. a
mm
Schrumpfrate
bis 3:1
Durchmesser nach vollständiger Schrumpfung D
mm
Liefermass, innen D
mm
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen