??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Helashrink Serie 300 - 3-Finger Formteil - Helashrink Serie 300 - 3-Finger Formteil
Stückliste
HellermannTyton 403-06180
Identifikation
Herstellertypbezeichnung
Version
Kurzbeschreibung
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 3- Fingerstück schwarz
Material
Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe
Schwarz (BK)
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
Betriebstemperatur
-75 °C bis +150 °C °C
T ± 10% b
mm
K min. a
MMT
K max. b
MMT
S ± 10% b
mm
JW ± 30% b
mm
R ± 10% b
mm
W ± 20%
mm
J/K/L min. a
mm
J/K/L max. b
mm
P ±10% b (P+20%)
mm
HW ± 20% b
mm
H max. b
mm
H min. a
mm
J max. b
mm
J min. a
mm
min. Schrumpftemperatur
+135 °C
HW ± 30%
mm
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen