??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Helashrink Serie 200 - Helashrink Serie 200
Stückliste
HellermannTyton 402-16039
Identifikation
Herstellertypbezeichnung
Version
Kurzbeschreibung
Material
Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe
Schwarz (BK)
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
Betriebstemperatur
°C
Kleber
K min. a
MMT
K max. b
MMT
R ± 10% b
mm
P ±10% b (P+20%)
mm
HW ± 20% b
mm
JW ± 20% b
mm
H max. b
mm
H min. a
mm
J max. b
mm
J min. a
mm
min. Schrumpftemperatur
+135 °C
Durchschlagfestigkeit
Schrumpfrate
bis 3:1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen