??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Helashrink Serie 200 - 2-Finger - Helashrink Serie 200 - 2-Finger
Stückliste
HellermannTyton 402-03180
Identifikation
402-03180
Herstellertypbezeichnung
203-1-G
Version
Kurzbeschreibung
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Material
Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe
Schwarz (BK)
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
1.000
Betriebstemperatur
-75 °C bis +150 °C °C
S nom
43.0 mm
S ± 10% b
mm
JW ± 30% b
1.5 mm
R ± 10% b
38 mm
JW nom
1.5 mm
P ±10% b (P+20%)
80.0 mm
HW ± 20% b
2.5 mm
JW ± 20% b
mm
H max. b
12.0 mm
H min. a
27.0 mm
HW ± 30%
2.5 mm
J max. b
6.0 mm
J/K min. a
13.0 mm
J min. a
13.0 mm
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen