??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Helashrink Série 400 - Helashrink Série 400
Nomenclature
HellermannTyton 404-08022
Identification
Description type fabricant
Version
Description courte
1 to 4 cables Moulded Shape, black
Matériau
Polyolefin, cross-linked (PO-X)
Couleur
Noir (BK)
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
1.000
Températures d'utilisation
-55 °C to +100 °C °C
Adhésif
W2
S nom
mm
S ± 10% b
mm
R ± 10% b
mm
P ±10% b (P+20%)
mm
HW ± 20% b
mm
JW ± 20% b
mm
H max. b
mm
H min. a
mm
J max. b
mm
J min. a
mm
Schrumpfrate
up to 3:1
Durchmesser nach vollständiger Schrumpfung D
mm
Liefermass, innen D
mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés