??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Helashrink Série 300 - 3 sorties - Helashrink Série 300 - 3 sorties
Nomenclature
HellermannTyton 403-06180
Identification
Description type fabricant
Version
Description courte
Heat Shrinkable Moulded Shape for transition boots, 1 to 3 cables, black
Matériau
Polyolefin, cross-linked (PO-X)
Couleur
Noir (BK)
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
Températures d'utilisation
-75 °C à +150 °C °C
T ± 10% b
mm
K min. a
MMT
K max. b
MMT
S ± 10% b
mm
JW ± 30% b
mm
R ± 10% b
mm
W ± 20%
mm
J/K/L min. a
mm
J/K/L max. b
mm
P ±10% b (P+20%)
mm
HW ± 20% b
mm
H max. b
mm
H min. a
mm
J max. b
mm
J min. a
mm
min. Schrumpftemperatur
+135 °C
HW ± 30%
mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés