??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Helashrink Série 200 - Helashrink Série 200
Nomenclature
HellermannTyton 402-16039
Identification
Description type fabricant
Version
Description courte
Matériau
Polyolefin, cross-linked (PO-X)
Couleur
Noir (BK)
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
Températures d'utilisation
°C
Adhésif
K min. a
MMT
K max. b
MMT
R ± 10% b
mm
P ±10% b (P+20%)
mm
HW ± 20% b
mm
JW ± 20% b
mm
H max. b
mm
H min. a
mm
J max. b
mm
J min. a
mm
min. Schrumpftemperatur
+135 °C
Dielectric Strength
Schrumpfrate
up to 3:1
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés