??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Helashrink Série 200 - 2 sorties - Helashrink Série 200 - 2 sorties
Nomenclature
HellermannTyton 402-03180
Identification
402-03180
Description type fabricant
203-1-G
Version
Description courte
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Matériau
Polyolefin, cross-linked (PO-X)
Couleur
Noir (BK)
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
1.000
Températures d'utilisation
-75 °C à +150 °C °C
S nom
43.0 mm
S ± 10% b
mm
JW ± 30% b
1.5 mm
R ± 10% b
38 mm
JW nom
1.5 mm
P ±10% b (P+20%)
80.0 mm
HW ± 20% b
2.5 mm
JW ± 20% b
mm
H max. b
12.0 mm
H min. a
27.0 mm
HW ± 30%
2.5 mm
J max. b
6.0 mm
J/K min. a
13.0 mm
J min. a
13.0 mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés