??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
HEK-K-KZ-6 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
Stückliste
MADER Hubeinheit HEK-K-KZ-6-1-25-25
Typ
Artikel-Nr.
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Breite A
60 mm
Breite B
48 mm
Breite C
78 mm
Länge D
12 mm
Länge E
12 mm
Länge F
mm
Breite G
38 mm
Breite H
17.5 mm
Gewinde I
M5
Durchmesser J
6.4 mm
Gewinde K
M10x1
Gewinde L
M14x1
Länge M
mm
Länge N
48 mm
Höhe O
30 mm
Durchmesser P
10 mm
Länge Q
9 mm
Höhe R
14 mm
Gewinde S
M6
Höhe T
18 mm
Länge U
6 mm
Höhe V
16 mm
Tiefe W
2.1 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen