??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
HEK-K-KZ-4 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
Stückliste
MADER Hubeinheit HEK-K-KZ-4-1-16-10
Typ
Artikel-Nr.
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Sensor
Breite
42 mm
Breite
32 mm
Breite
57 mm
Länge
10 mm
Länge
10 mm
Länge
mm
Breite
27.5 mm
Breite
12 mm
Gewinde
M5
Durchmesser
4.2 mm
Gewinde
M8x1
Gewinde
M8x1
Länge
mm
Länge
32 mm
Breite
21 mm
Durchmesser
7 mm
Tiefe
6 mm
Breite
12.5 mm
Gewinde
M4
Breite
16 mm
Länge
5 mm
Breite
12 mm
Tiefe
1.6 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen