您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HEJFN75B-40
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1749_1_asmtab.prj},{NB=HEJFN75B-40},{CODE=HEJFN},{SUB=Universal type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Baked black paint},{D=75B},{DX=75},{WHEMAT=Special reinforced plastic (black)},{WHE=yes},{LL=40},{M=20},{H=107},{B=38},{BB=30},{TT=5.8},{E=22},{RR=61},{LOAD=1600},{WEI=790},{COLOUR=0.00,0.00,0.00,0.00},{PPATH=jiaolun_1749-1/jiaolun_1749_1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HEJFN,HEJNM - 万向型-矮型-拧入式脚轮
明细表
HEJFN75B-40
代码
HEJFN
HEJFN
主体类型
万向型
主体材质
SPHC
主体的表面处理
烤黑漆
D
75B
75B
mm
轮部材质(颜色)
特殊强化塑料(黑色)
特殊强化塑料(黑色)
轮部轴承
有
有
ℓ
40
80
40
80
mm
M
20
20
mm
H
107
107
mm
B
38
38
mm
b
30
30
mm
t
5.8
5.8
mm
E
22
22
mm
r
61
61
mm
容许负载
1600
1600
N
重量
790
790
g
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603221844.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型