??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEICO GROUP
Description
HEICO-LOCK® Wheel Nuts HLM-20x1,5 Steel (flZnnc)
Bill of material
HEICO-LOCK HLM-20x1.5
Order number
235021260
Article description
HLM-20x1.5
Thread
M20x1,5
External diameter
42.4 mm
Height
24.80 mm
Socket Size
30 mm
Strength Class
10
Weight
140.58 kg/1000
PDF Info
PDF Info
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей