HEFNES65-AF
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1790_2_asmtab.prj},{NB=HEFNES65-AF},{CODE=HEFNES},{TYPE1=Flat-bottomed active type },{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=AF},{WHEMAT=polyurethane},{COLOR=red},{WHE=Four bearings},{D=65},{H=87.0},{TT=3},{F=50.7},{A=111.0},{B=80},{C=87.0},{E=60},{C1=77.4},{DD=8.7},{R1=52.5},{R=52.5},{LOAD=180},{WEI=0.88},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1541373951104.html},{PPATH=jiaolun_1790-2/jiaolun_1790_2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HEFNES - Flat bottom movable type - medium and light load type - AGV casters
Bill of material
HEFNES65-AF
CODE
HEFNES
Support type
Flat-bottomed active type
Support material
Q235A
Support surface treatment
Galvanized
Bracket brake form
-
Wheel code
AF
AF
Wheel material
polyurethane
polyurethane
Wheel color
red
red
Wheel bearing
Four bearings
Four bearings
D
65
65
mm
H
87.0
87.0
mm
TT
3
3
mm
F
50.7
50.7
mm
A
111.0
111.0
mm
B
80
80
mm
C
87.0
87.0
mm
E
60
mm
C1
77.4
77.4
mm
DD
8.7
8.7
mm
R1
52.5
mm
R
52.5
52.5
mm
Allowable load
180
180
kg
Reference weight
0.88
0.88
kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1541373951104.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성