HEEMEP125-U
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun-1789_2_asmtab.prj},{NB=HEEMEP125-U},{CODE=HEEMEP},{TYPE1=Flat-bottomed active type },{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=U},{WHEMAT=polyurethane},{WHE=Ball},{D=125},{H=166},{F=50},{TT=5},{A=115},{B=100},{C=92},{C1=76.4},{E=76.0},{E1=67},{DD=11},{R=92.5},{LOAD=350},{WEI=2.909},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1541368016240.html},{PPATH=jiaolun_1789_2/jiaolun-1789_2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HEEMEP,HEEMEQ - 平底活动型-中重载型-AGV脚轮
明细表
HEEMEP125-U
代码
HEEMEP
HEEMEP
支架类型
平底活动型
支架材料
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
轮部代码
U
U
轮的材质
聚氨酯
轮的颜色
橙色
橙色
轮部轴承
滚珠
D
125
125
mm
H
166
166
mm
F
50
50
mm
TT
5
5
mm
A
115
115
mm
B
100
mm
C
92
mm
C1
76.4
76.4
mm
E
76.0
76.0
mm
E1
67
mm
DD
11
mm
R
92.5
92.5
mm
容许负载
350
350
kg
参考重量
2.909
2.909
kg
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1541368016240.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型