??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2005. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
HEB - Valvola di inserimento
Lista materiale
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
Codice prodotto
Tipo
Valido fino al
Informazioni
2005-12-31
On/off
Larghezza
mm
Larghezza
mm
Larghezza
mm
Larghezza
40.000 mm
Larghezza
2.000 mm
Larghezza
mm
Larghezza
mm
Larghezza
3.000 mm
Larghezza
mm
Diametro
Diametro
8.000 mm
Diametro
7.000 mm
Lunghezza
58.000 mm
Lunghezza
26.000 mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
2.500 mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
41.500 mm
Lunghezza
49.000 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD