您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
NURT30
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Metric Series
Heavy Duty Type Roller Followers
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/roller_flowers/metric_series/heavy_duty_type_roller_followers/heavy_duty_type_roller_followers_asmtab.prj},{NB=NURT30},{IDNR=},{RID=G_180},{ORDER=NURT30},{STDRT=30},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 893)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=NURT 30},{MASS=466},{BLTYP=2},{SD=30},{D=62},{B=29},{C=28},{SA=38},{SR=1.0},{SR1=0.3},{DAR=6.5},{L=9},{RE=F},{BLRE=14},{ZAFF=20},{PKVAL1=20},{PKVAL2=20},{I=2},{RS=0.5},{FW=35.3},{C1IR=1.85},{TIR=40.9},{OH=2.5},{TOR=44.0},{ROR=500},{NH=1},{CR=58200},{COR=75300},{FMAX=75300},{SC=1},{PPATH=../heavy_duty_type_roller_followers_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Heavy Duty Type Roller Followers (NURT,NURT...R)
Bill of material
NURT30
Order Number
NURT30
NURT30
Shaft diameter
30
30
mm
Mass
466
466
g
Inside diameter
30
30
mm
Outer diameter
62
62
mm
Width of innerring
29
29
mm
Width
28
28
mm
Diameter
38
38
Basic dynamic load rating
58200
58200
N
Basic static load rating
75300
75300
N
Max.Allowable load
75300
75300
N
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型