??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø80
Stückliste
MOVET+4061408041312
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
33 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
80 mm
SW Spindel
16 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
19.5 mm
H-Gesamt
mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
30000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen