카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408041091
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M14
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/heavy_duty_line_solid_steel_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810716(hoch0)},{TYP=45810716},{BESTNR=4061408041091},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M14x150},{A=30},{B=150},{D=65},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=17.0},{H=180},{H1=183},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10716},{ANGX=0,[-15:15]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10708_10731.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_steel_base_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid steel base Ø65
Bill of material
MOVET+4061408041091
Type
45810716
45810716
Order No.
4061408041091
4061408041091
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M14x150
M14x150
Minimum installation height machine-bottom
30
mm
Usable thread lenght
150
150
mm
Ø-Base
65
mm
Regulation key
14
mm
Ø-Thread
M14
H-Height base
17.0
mm
H-Total height
180
180
mm
H-Total height
183
183
mm
Machine foot load
20000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성