??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø50
Stückliste
MOVET+4061408040919
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
28 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
50 mm
SW Spindel
14 mm
Ø-Gewinde
M12
H-Fußteller
16.0 mm
H-Gesamt
mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
15000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen