??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø159 with 2 bores
Stückliste
MOVET+4061408114245
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
32 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
159 mm
SW Spindel
30 mm
Ø-Gewinde
M30
H-Fußteller
23 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
70000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen