카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408042784
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M20
Base Diameter 111-130mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/heavy_duty_line_solid_steel_base_1_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810846(hoch0)},{TYP=45810846},{BESTNR=4061408042784},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20x250},{A=46},{B=250},{D=120},{CH=20},{F=M20},{M=20},{G=23.0},{H=296},{H1=299},{SL=45000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10846},{ANGX=0,[-15:15]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10814_10847.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_steel_base_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid steel base Ø120
Bill of material
MOVET+4061408042784
Type
45810846
45810846
Order No.
4061408042784
4061408042784
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M20x250
M20x250
Minimum installation height machine-bottom
46
mm
Usable thread lenght
250
250
mm
Ø-Base
120
mm
Regulation key
20
mm
Ø-Thread
M20
H-Height base
23.0
mm
H-Total height
296
296
mm
H-Total height
299
299
mm
Machine foot load
45000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성