??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø120
Stückliste
MOVET+4061408103447
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
32 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
120 mm
SW Spindel
24 mm
Ø-Gewinde
M20
H-Fußteller
22 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
45000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen