카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408027941
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M24
Base Diameter 91-110mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/heavy_duty_line_solid_base_10_asmtab.prj},{NB=MOVET+45811374/24(hoch0)},{TYP=45811374/24},{BESTNR=4061408027941},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x150},{A=34},{B=150},{D=100},{CH=24},{F=M24},{M=24},{G=20},{H=184},{H1=187},{SL=45000},{INFO=Download-Link},{TYPX=11374/24},{ANGX=0,[-5:5]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/11370_11381_30.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_10_asmtpl.prj},{MAT=zinc_casted_silver}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid steel base Ø100
Bill of material
MOVET+4061408027941
Type
45811374/24
45811374/24
Order No.
4061408027941
4061408027941
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M24x150
M24x150
Minimum installation height machine-bottom
34
mm
Usable thread lenght
150
150
mm
Ø-Base
100
mm
Regulation key
24
mm
Ø-Thread
M24
M
24
H-Height base
20
mm
H-Total height
184
184
mm
H-Total height
187
187
mm
Machine foot load
45000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성